(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รอกม้วนท่อที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
[คุณสมบัติ]
· ท่อและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อซึ่งช่วยในการเปลี่ยนและสลับท่อ
· ช่วยให้สามารถใช้รอกม้วนซ้ำได้ เป็นการลดขยะ
· รอกม้วนท่อเป็นพลาสติกทั้งหมด
ลักษณะภายนอกของรอกม้วนท่อ
ความกว้างของรอกม้วน
Drawing ระบุขนาด
รูปแบบ | TR-075 | TR-100 | TR-160 | TR-200 |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่รองรับการใช้งาน | ⌀4, ⌀6 mm | ⌀8 mm | ⌀10 mm | φ12 มม. φ16 มม. |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 50°C |
รูปแบบ | L | B1 | B2 | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|
TR-075 | 75 | 97 | 91 | 1,248 |
TR-100 | 100 | 122 | 116 | 1,270 |
TR-160 | 160 | 182 | 176 | 1,318 |
TR-200 | 200 | 222 | 216 | 1,357 |
หน่วย: มม.
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รอกม้วนสายไฟ สายยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง