(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมแบบเดี่ยวสำหรับขายึด SCM
- สินค้ารุ่น SCM-I เป็นหนึ่งในชุดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมของ CKD
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- การเคลือบผิว: ชุบโครม
- ขนาดเกลียว(M): 8, 10, 14, 18, 22 และ 26 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว : 1.25 และ 1.5 mm
- ขนาดรูกระบอก:20, 25-32, 40, 50-63, 80 และ 100 mm
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของCKD และ MISUMI
- ข้อต่อสลักอุปกรณ์ต่อร่วมมักถูกนำมาใช้ในกลไกที่ต้องควบคุมการเคลื่อนไหวแบบหมุน
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รวม อุปกรณ์เสริม | Non-รวม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCM |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCM-I-40 ในชุด ข้อต่อเดี่ยวสำหรับตัวยึด SCM
รหัสสินค้า |
---|
SCM-I-100 |
SCM-I-20 |
SCM-I-25 |
SCM-I-50 |
SCM-I-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 652.73 | 1 ชิ้น | 11 วัน | M26 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 100 | ||
฿ 249.37 | 1 ชิ้น | 11 วัน | M8 | - | เหล็กกล้า | 20 | ||
฿ 249.37 | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 | 1.25 | เหล็กกล้า | 25, 32 | ||
฿ 352.04 | 1 ชิ้น | 11 วัน | M18 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 50, 63 | ||
฿ 445.78 | 1 ชิ้น | 11 วัน | M22 | 1.5 | เหล็กหล่อ | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง