(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สนับมือเดี่ยวสำหรับหมุด HCM และ แหวนล็อค ไม่รวมอยู่ใน อุปกรณ์เสริม
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กหล่อ | รวม อุปกรณ์เสริม | พร้อม อุปกรณ์เสริม | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCA2 และ JSC3 และ USC และ HCA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1-I-40 ในชุด ตัวยึดโลหะ SCA2, JSC3, USC, และ HCA, ข้อต่อร่องเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
S1-I-100 |
S1-I-50 |
S1-I-63 |
S1-I-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.16 | 1 ชิ้น | 60 วัน | M26 | 100 | ||
฿ 374.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M18 | 50 | ||
฿ 374.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 63 | ||
฿ 633.46 | 1 ชิ้น | 60 วัน | M22 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง