(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบใช้งานร่วมกันได้: CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HCM, JSC3, JSC4, JSG, JSK2, JSM2, LCG, LCR, LCW, LCX, MRG2, MRL2, RCC2, RCS, RRC, SCA2, SCG, SCM, SCP *3, SCS2, SRM3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCA2, UCAC2, ULK และหัวจับ
รหัสสินค้า |
---|
SW-T3WV5 |
SW-T3YV5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด (ขดลวด) | ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | วิธีการ เอาต์พุต | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | บังคับ กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,501.21 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ทรงตัว L | NPN | มี | 5 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA | LCG | ||
฿ 1,501.21 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ทรงตัว L | NPN | มี | 5 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA | - |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รหัส Cabtyre | การใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | กันน้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง