1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กระบอกสูบ, ซีรีส์ T (รหัสสินค้า)

CKD CYLINDER SWITCH GUIDE
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
    ฿ 220.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบใช้งานร่วมกันได้: CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HCM, JSC3, JSC4, JSG, JSK2, JSM2, LCG, LCR, LCW, LCX, MRG2, MRL2, RCC2, RCS, RRC, SCA2, SCG, SCM, SCP *3, SCS2, SRM3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCA2, UCAC2, ULK และหัวจับ

รหัสสินค้า
SW-T0H3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า บังคับ กระบอกสูบ

฿ 507.64

CKD CYLINDER SWITCH GUIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรงไม่มีไม่มี30.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รหัส Cabtyre การใช้งาน มาตรฐาน ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า กันน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-T0H3 ในชุด สวิตช์กระบอกสูบ, ซีรีส์ T

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SW-T0H
SW-T0H5
SW-T0V
SW-T0V3
SW-T0V5
SW-T1H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า บังคับ กระบอกสูบ

฿ 388.72

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรงไม่มีไม่มี10.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

฿ 564.75

1 ชิ้น 3 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรงไม่มีไม่มี50.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

฿ 388.72

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว Lไม่มีไม่มี10.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

฿ 473.06

1 ชิ้น 7 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว Lไม่มีไม่มี30.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

฿ 564.75

1 ชิ้น 5 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว Lไม่มีไม่มี50.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA-

฿ 876.45

1 ชิ้น 3 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรงไม่มีไม่มี10.3ไม่มีหน้าสัมผัสAC85 ถึง 265V5mA~100mA-