(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·กระบอกสูบที่ใช้งานได้ ได้แก่ GLC, HCA, MFC และ SHC
รหัสสินค้า |
---|
SW-R2YK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด (ขดลวด) | ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | วิธีการ เอาต์พุต | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | ตัวเลือก | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | บังคับ กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,076.01 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | รหัส Cabtyre | 2 | ไฟ LED สีแดง/สีเขียว (ติดสว่างเมื่อ ON) | ไม่มี | Grommet | ไม่มี | มี | 1 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | ชนิด Grommet | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | SCS/JSC3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-R2YK ในชุด สวิตช์ กระบอกสูบ R series
รหัสสินค้า |
---|
SW-R1KB |
SW-R2B |
SW-R2K |
SW-R2YK3 |
SW-R2YK5 |
SW-R2YKB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด (ขดลวด) | ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | วิธีการ เอาต์พุต | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | ตัวเลือก | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | บังคับ กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,054.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | เทอร์มินอล | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | กล่อง เทอร์มินอล | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | พร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ) | AC85 ถึง 265V | 5mA~100mA | SCS/JSC3 | ||
฿ 982.81 | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | - | - | - | เทอร์มินอล | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | กล่อง เทอร์มินอล | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | พร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ) | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | - | ||
฿ 876.45 | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | รหัส Cabtyre | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | แบบตรง | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | ชนิด Grommet | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | SCS/JSC3 | ||
฿ 1,070.64 | 1 ชิ้น | 11 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | รหัส Cabtyre | 2 | ไฟ LED สีแดง/สีเขียว (ติดสว่างเมื่อ ON) | ไม่มี | Grommet | ไม่มี | มี | 3 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | ชนิด Grommet | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | SCS/JSC3 | ||
฿ 1,262.58 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | รหัส Cabtyre | 2 | ไฟ LED สีแดง/สีเขียว (ติดสว่างเมื่อ ON) | ไม่มี | Grommet | ไม่มี | มี | 5 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | ชนิด Grommet | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | SCS/JSC3 | ||
฿ 1,188.82 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | - | เทอร์มินอล | 2 | ไฟ LED สีแดง/สีเขียว (ติดสว่างเมื่อ ON) | ไม่มี | กล่อง เทอร์มินอล | ไม่มี | มี | 1 | 0.3 | กันน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส | พร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ) | DC10 ถึง 30 V | 5mA~30mA | SCS/JSC3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง