1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ กระบอกสูบ R series (รหัสสินค้า)

CYLINDER SWITCH GUIDE

สวิตช์ กระบอกสูบ R series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·กระบอกสูบที่ใช้งานได้ ได้แก่ GLC, HCA, MFC และ SHC

รหัสสินค้า
SW-R1K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ประเภทของจุด หน้าสัมผัส ตัวเลือก โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า บังคับ กระบอกสูบ

฿ 876.45

CYLINDER SWITCH GUIDE 1 ชิ้น 11 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักรหัส Cabtyre2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีแบบตรงไม่มีไม่มี10.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสชนิด GrommetAC85 ถึง 265V5mA~50mASCS/JSC3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-R1K ในชุด สวิตช์ กระบอกสูบ R series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SW-R0
SW-R1B
SW-R1KB
SW-R2B
SW-R2K
SW-R2K3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ประเภทของจุด หน้าสัมผัส ตัวเลือก โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า บังคับ กระบอกสูบ

฿ 403.39

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักรหัส Cabtyre-LED สีแดง (ไฟเมื่อเปิด)ไม่มีGrommet-ไม่มี10.3ทนน้ำมัน-ประเภท แหวนร้อยสายDC12/24V, AC110V, AC220V5 mA ถึง 50 mA, 7 mA ถึง 20 mA, 7 mA ถึง 10 mA-

฿ 1,054.33

1 ชิ้น 60 วัน ----เทอร์มินอล2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีกล่อง เทอร์มินอลไม่มีไม่มี10.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสพร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ)AC85 ถึง 265V5mA~100mA-

฿ 1,054.33

1 ชิ้น 60 วัน ----เทอร์มินอล2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีกล่อง เทอร์มินอลไม่มีไม่มี10.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสพร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ)AC85 ถึง 265V5mA~100mASCS/JSC3

฿ 982.81

1 ชิ้น 11 วัน ----เทอร์มินอล2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีกล่อง เทอร์มินอลไม่มีไม่มี10.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสพร้อมกล่องเทอร์มินอล (ไม่กันน้ำ)DC10 ถึง 30 V5mA~30mA-

฿ 876.45

1 ชิ้น 11 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักรหัส Cabtyre2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีแบบตรงไม่มีไม่มี10.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสชนิด GrommetDC10 ถึง 30 V5mA~30mASCS/JSC3

฿ 960.79

1 ชิ้น 11 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลักรหัส Cabtyre2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีแบบตรงไม่มีไม่มี30.3กันน้ำมันไม่มีหน้าสัมผัสชนิด GrommetDC10 ถึง 30 V5mA~30mASCS/JSC3