(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อคงที่พร้อมล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
SKC-150CBCE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,284.83 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKC-150CBCE ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SKC series ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
SKC-50EME |
SKC-65EME |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 21 | โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี | ||
฿ 418.89 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง