1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STM ซีรีส์ ลูกล้อ อุตสาหกรรม พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน (W-3) (รหัสสินค้า)

INDUSTRIAL CASTERS

STM ซีรีส์ ลูกล้อ อุตสาหกรรม พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน (W-3)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ สำหรับโหลดขนาดกลาง สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS สำหรับ ลูกล้อ อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· W-3 สต๊อปเปอร์ ที่หยุดหมุนและหมุนพร้อมกัน
·ส่วนที่หมุนได้มีโครงสร้างลูกบอลคู่และรักษาประสิทธิภาพการหมุนได้แม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ในพื้นที่ จำกัด
·เป็นไปตามมาตรฐาน JIS สำหรับ ลูกล้อ อุตสาหกรรม
·ขนาดการติดตั้ง รองรับการใช้งาน ทำให้ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพื่อทดแทน
·ประเภท SKM มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท STM และสามารถ ยึดอยู่กับที่ และใช้งานได้อย่างอิสระ
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทที่เน้นความน่าเชื่อถือในการรับ โหลดปานกลาง เช่น รถบรรทุก ขนส่งต่างๆและ พาเลท ตาข่าย

รหัสสินค้า
STM-100VSW-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 839.31

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1014480.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู70(73)70(73)959510032สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง11570-70, 71-71, 72-72,73-73มีจำหน่ายS-3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM-100VSW-3 ในชุด STM ซีรีส์ ลูกล้อ อุตสาหกรรม พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน (W-3)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STM-100MBCW-3
STM-100PHW-3
STM-100VUW-3
STM-130MBCW-3
STM-130NHBW-3
STM-130VSW-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 1,732.56

1 ชิ้น 5 วัน 10144140.01 ถึง 220.00180[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู70(73)70(73)959510034โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร11570-70, 71-71, 72-72,73-73มีจำหน่ายW-3

฿ 1,456.97

1 ชิ้น 5 วัน 10144140.01 ถึง 220.00180ฟีนอลทนน้ำมันหลุมเจาะรู70(73)70(73)959510032โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร11570-70, 71-71, 72-72,73-73ไม่มีW-3

฿ 1,128.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10144140.01 ถึง 220.00170[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู70(73)70(73)959510032โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร11570-70, 71-71, 72-72,73-73มีจำหน่ายS-3

฿ 2,967.81

1 ชิ้น 7 วัน 10177220.01 ถึง 320.00270[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู79(82)79(82)10510513042โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้13079-79, 80-80, 81-81, 82-82,83-83มีจำหน่ายW-3

฿ 2,144.64

1 ชิ้น 7 วัน 10177220.01 ถึง 320.00270[อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู79(82)79(82)10510513040โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้13079-79, 80-80, 81-81, 82-82,83-83มีจำหน่ายW-3

฿ 1,218.71

1 ชิ้น 5 วัน 10177140.01 ถึง 220.00180[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู79(82)79(82)10510513038โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้13079-79, 80-80, 81-81, 82-82,83-83มีจำหน่ายS-3