(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงล้อหมุน ได้ มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่ รองรับการใช้งาน สูง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีโครงสร้างแบบ double-ball ในส่วนที่หมุนได้ ซึ่งรักษาประสิทธิภาพการหมุนที่เสถียรเป็นเวลานานแม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ในช่วงจำกัด
· คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนไปจนถึงอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับ การใช้งาน ของคุณ
· ประเภท STC และ SKC มีความสูงในการติดตั้งเท่ากัน และสามารถใช้ร่วมกับทั้งแบบหมุนและ ยึดอยู่กับที่
· อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[การใช้งาน]
· ด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ และ วัสดุ ล้อ ที่หลากหลาย จึงสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อุปกรณ์เชิงพาณิชย์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
STC-38EM
STC-50NM/STC-75EM
STC-100VS/STC150GNU/STC-150NPB
รหัสสินค้า | ประเภท ล้อ | โหลดที่ยอมรับได้ | แรงเริ่มต้น daN | การหมุน แรงเริ่มต้น daN | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ Dmm | ความกว้างล้อ Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | N | kgf | |||||
STC-25 | EM | ยาง TP สีเทา | 80 | 8 | 0.48 | 2.40 | 25 | 13 |
NM | ไนล่อน สีขาว | 100 | 10 | 0.90 | 3.00 | |||
STC-32 | EM | ยาง TP สีเทา | 120 | 12 | 0.72 | 3.60 | 32 | 14 |
NM | ไนล่อน สีขาว | 180 | 18 | 1.62 | 5.40 | |||
STC-38 | EM | ยาง TP สีเทา | 200 | 20 | 1.20 | 6.00 | 38 | 18 |
NM | ไนล่อน สีขาว | 280 | 29 | 2.52 | 8.40 | |||
รหัสสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง Hmm | ระยะพิทช์ติดตั้ง A × bmm (A' × B' มม.) | ขนาดแผ่นเพลท X × ymm | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง Pmm | ความเยื้องศูนย์ Emm | รัศมีวงเลี้ยว Rmm | ||
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | |||||||
STC-25 | EM | 35 | 28 × 33 | 35 × 30 | 4.2 | 9 | (R23) | |
NM | ||||||||
STC-32 | EM | 42 | 30 × 24 | 38 × 32 | 4.2 | 11 | (R29) | |
NM | ||||||||
STC-38 | EM | 50 | 36 × 28 | 46 × 38 | 5.3 | 13 | (R34) | |
NM |
รหัสสินค้า | ประเภท ล้อ | โหลดที่ยอมรับได้ | แรงเริ่มต้น daN | การหมุน แรงเริ่มต้น daN | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ Dmm | ความกว้างล้อ Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | N | kgf | |||||
STC-50 | EM | ยาง | 500 | 51 | 10.50 | 24.75 | 50 | 21 |
TP | อีลาสโตเมอร์ | 500 | 51 | 4.73 | 8.40 | 20 | ||
NM | ไนล่อน สีขาว | 600 | 61 | 6.30 | 14.40 | 20 | ||
STC-65 | EM | ยาง | 500 | 51 | 10.50 | 22.50 | 65 | 25 |
TP | อีลาสโตเมอร์ | 500 | 51 | 6.00 | 18.00 | 27 | ||
NM | ไนล่อน สีขาว | 700 | 71 | 7.35 | 14.70 | 25 | ||
GNU | ยูรีเทน | 700 | 71 | 10.50 | 16.80 | 26 | ||
STC-75 | EM | ยาง | 600 | 61 | 12.60 | 27.00 | 75 | 25 |
EMB | ยาง (รวม B) | 600 | 61 | 9.00 | 25.20 | 25 | ||
NRC | ยาง สีเทา (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 600 | 61 | 3.60 | 34.20 | 25 | ||
TP | อีลาสโตเมอร์ | 500 | 51 | 9.90 | 28.80 | 27 | ||
NM | ไนล่อน สีขาว | 800 | 82 | 8.40 | 16.80 | 25 | ||
GNU | ยูรีเทน | 800 | 82 | 12.00 | 19.20 | 27 | ||
รหัสสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง Hmm | ระยะพิทช์ติดตั้ง A × bmm (A' × B' มม.) | ขนาดแผ่นเพลท X × ymm | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง Pmm | ความเยื้องศูนย์ Emm | รัศมีวงเลี้ยว Rmm | ||
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | |||||||
STC-50 | EM | 65 | 46 × 35 | 59 × 47 | 6.5 | 16 | (R46) | |
TP | ||||||||
NM | ||||||||
STC-65 | EM | 85 | 55 × 42 (54 × 44) | 70 × 58 | 8.8 | 25 | (R60) | |
TP | ||||||||
NM | ||||||||
GNU | ||||||||
STC-75 | EM | 93 | 55 × 42 (54 × 44) | 70 × 58 | 8.8 | 25 | (R65) | |
EMB | ||||||||
NRC | ||||||||
TP | ||||||||
NM | ||||||||
GNU |
รหัสสินค้า | ประเภท ล้อ | โหลดที่ยอมรับได้ | แรงเริ่มต้น daN | การหมุน แรงเริ่มต้น daN | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ Dmm | ความกว้างล้อ Wmm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | N | kgf | |||||
STC-100 | VN | ยาง | 1200 | 122 | 21.6.0 | 50.40 | 100 | 32 |
VN สีเทา | ยาง สีเทา | 1200 | 122 | 21.60 | 50.40 | 32 | ||
VS | ยาง (รวม B) | 1200 | 122 | 10.80 | 50.40 | 32 | ||
TR | อีลาสโตเมอร์ (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1000 | 102 | 9.90 | 46.20 | 32 | ||
TN | อีลาสโตเมอร์ | 1000 | 102 | 19.80 | 46.20 | 32 | ||
NH | ไนล่อน สีขาว | 1000 | 102 | 9.00 | 25.20 | 32 | ||
GNU | ยูรีเทน (รวม B) | 1200 | 122 | 7.92 | 28.80 | 30 | ||
NB | ไนล่อน สีขาว (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | 29 | ||
PH | ฟีนอล | 1200 | 122 | 5.40 | 25.20 | 32 | ||
STC-125 | CNC | ยาง | 1500 | 153 | 18.00 | 60.75 | 125 | 38 |
CNC สีเทา | ยาง สีเทา | 1500 | 153 | 18.00 | 60.75 | 38 | ||
CBC | ยาง (รวม B) | 1500 | 153 | 9.00 | 60.75 | 38 | ||
CBC สีเทา | ยาง สีเทา (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1500 | 153 | 9.00 | 60.75 | 38 | ||
NRB | ยาง (รวม B) | 1500 | 153 | 6.75 | 60.75 | 32 | ||
GNU | ยูรีเทน (รวม B) | 1500 | 153 | 6.75 | 36.00 | 30 | ||
NBN | ไนล่อน สีขาว (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1500 | 153 | 4.50 | 31.50 | 38 | ||
STC-150 | CNC | ยาง | 1600 | 163 | 19.20 | 64.80 | 150 | 40 |
CNC สีเทา | ยาง สีเทา | 1600 | 163 | 19.20 | 64.80 | 40 | ||
CBC | ยาง (รวม B) | 1600 | 163 | 9.60 | 64.80 | 40 | ||
CBC สีเทา | ยาง สีเทา (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1600 | 163 | 9.60 | 64.80 | 40 | ||
NRB | ยาง (รวม B) | 1600 | 163 | 7.20 | 64.80 | 32 | ||
GNU | ยูรีเทน (รวม B) | 1600 | 163 | 7.20 | 38.40 | 35 | ||
NB | ไนล่อน สีขาว (ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 1600 | 163 | 4.80 | 33.60 | 35 | ||
รหัสสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง Hmm | ระยะพิทช์ติดตั้ง A × bmm (A' × B' มม.) | ขนาดแผ่นเพลท X × ymm | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง pmm | ความเยื้องศูนย์ Emm | รัศมีการหมุน rmm | ||
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | ล้อ | |||||||
STC-100 | VN | 130 | 71 × 71 (68 × 68) | 90 × 90 | 10.5 | 30 | (R84) | |
VN สีเทา | ||||||||
VS | ||||||||
TR | ||||||||
TN | ||||||||
NH | ||||||||
GNU | ||||||||
NB | ||||||||
PH | ||||||||
STC-125 | CNC | 165 | 80 × 80 (75 × 75) | 102 × 102 | 11.0 | 35 | (R101) | |
CNC สีเทา | ||||||||
CBC | ||||||||
CBC สีเทา | ||||||||
NRB | ||||||||
GNU | ||||||||
NBN | ||||||||
STC-150 | CNC | 190 | 80 × 80 (75 × 75) | 102 × 102 | 11.0 | 40 | (R119) | |
CNC สีเทา | ||||||||
CBC | ||||||||
CBC สีเทา | ||||||||
NRB | ||||||||
GNU | ||||||||
NB |
รหัสสินค้า |
---|
STC-100VN |
STC-100VNグレー |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | การปรากฏตัวของ สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.60 ฿ 431.97 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | โหลดปานกลาง | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | - | ||
฿ 736.75 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | โหลดปานกลาง | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 種類 | ลูกล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง