1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ใช้งานทั่วไปซีรีส์ SKC ยึดอยู่กับที่ (รหัสสินค้า)

INDUSTRIAL CASTERS

ลูกล้อ ใช้งานทั่วไปซีรีส์ SKC ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ มี สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในธุรกิจ
·ประเภท STC มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKC และสามารถ ยึดอยู่กับที่ และใช้งานได้อย่างอิสระ
· สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
·ประเภท STC มีความสูงในการติดตั้งเท่ากับ SKC และสามารถใช้ร่วมกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีการ การใช้งาน หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทางธุรกิจไปจนถึงของใช้ในครัวเรือน

รหัสสินค้า
SKC-150NRBグレー
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 873.35

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190เสียงรบกวนเล็กน้อย80.01 ถึง 140.00110[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาหลุมเจาะรู100(112)53(56)1408015032โหลดปานกลางมีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKC-150NRBグレー ในชุด ลูกล้อ ใช้งานทั่วไปซีรีส์ SKC ยึดอยู่กับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VNグレー
SKC-25EM
SKC-25NM
SKC-32EM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 658.09

1 ชิ้น 7 วัน 10130-80.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์หลุมเจาะรู80(90)45(50)1107010032โหลดปานกลางมีจำหน่าย

฿ 546.67

1 ชิ้น 5 วัน 10130-80.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107010032โหลดปานกลางไม่มี

฿ 566.43

1 ชิ้น 7 วัน 10130-80.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาหลุมเจาะรู80(90)45(50)1107010032โหลดปานกลางไม่มี

฿ 58.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035-ถึง 35.008[อื่น ๆ] ยาง TPหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-37192513โหลดน้ำหนักเบาไม่มี

฿ 54.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035-ถึง 35.0010[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-37192513โหลดน้ำหนักเบาไม่มี

฿ 62.05

1 ชิ้น 5 วัน 1042-ถึง 35.0012[อื่น ๆ] ยาง TPหลุม แบบกลม (สองหลุม)29-37193214โหลดน้ำหนักเบาไม่มี