1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ TE

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ TE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
TE-40NMS-1
TE-40RMS-1SALE
TE-40TPS-1
TE-50NMS-1
TE-50RMS-1
TE-50TPS-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน

฿ 143.76

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1056ถึง 35.0030[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน4018สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 152.27

฿ 93.98

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1056ถึง 35.0030[ยางสังเคราะห์] ยางไม่4018สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 150.13

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1056ถึง 35.0030อีลาสโตเมอร์ไม่4018สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 162.72

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 106535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน5020สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 166.02

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1065ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่5020สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

฿ 182.95

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1065ถึง 35.0035อีลาสโตเมอร์ไม่5020สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 44 พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 27
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 55 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 38 รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 61
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ โดยประมาณเมื่อติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ คือเท่าใด
ตอบ: แม้จะใช้ล้อ 4 ลูกล้อ ก็สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ได้ 3 จุด จึงมักคูณด้วย 0.8 โดยใช้สูตรดังนี้
ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด = น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ต่อหนึ่ง x 4 x 0.8
คำถาม: ผลิตภัณฑ์ จะแตกหักหรือไม่หากใช้เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้?
ตอบ: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะแสดงรายการโดยคำนึงถึง ปัจจัย ด้านความปลอดภัย โปรดใช้ภายใน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ โดยคำนึงถึง พื้นผิว ถนน ความเร็วในการทำงาน และ โหลดไฟฟ้า นอกรีต