(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อเป็น ชนิดแกนเกลียว
[คุณสมบัติ]
การออกแบบที่เรียบง่าย ซึ่งเข้าได้กับทุกกลุ่มการใช้งาน
·สามารถเลือกลูกล้อได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามการใช้งาน
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นทางการแพทย์ ที่ต้องทำเวลา, ฟิกซ์เจอร์ และเฟอร์นิเจอร์, รถเข็นประเภทต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SEL-100UM-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.59 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 85 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL-100UM-M12 ในชุด ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ SEL
รหัสสินค้า |
---|
SEL-100RL-UNF1/2 |
SEL-100TP-M12 |
SEL-100TP-UNF1/2 |
SEL-100UM-UNF1/2 |
SEL-65NL-UNF1/2 |
SEL-65RL-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.68 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 100 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 85 | ไม่มี | ||
฿ 435.11 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 100 | 27 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 85 | ไม่มี | ||
฿ 359.28 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 100 | 27 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 85 | ไม่มี | ||
฿ 460.26 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 126 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 100 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 85 | ไม่มี | ||
฿ 172.62 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | [UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู | 65 | 20 | โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 59 | ไม่มี | ||
฿ 170.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 65 | 20 | โรงงานผลิต / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | 59 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง