(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อตาย
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต
·สามารถใช้ประเภท KH และประเภท TH ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน
· ล้อของ VH ขนาด100 มม. ทำจาก อลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
KH-50NH |
KH-50VH |
KH-65NH |
KH-65VH |
KH-75VH |
KH-100NH |
KH-100VH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.50 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ทนน้ำมัน | 54 | 28 | 68 | 51 | 50 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 146.50 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 54 | 28 | 68 | 51 | 50 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 248.42 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 54 | 28 | 68 | 52 | 63 | 29 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 257.94 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 54 | 28 | 68 | 52 | 65 | 28 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 368.51 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 105 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 62 | 75 | 30 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ||
฿ 619.56 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 80 | 40 | 100 | 62 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | ||
฿ 619.56 | STANDARD CASTERS | 20 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 62 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง