1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ GR

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ GR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ติดกับท่อ ยาง
[คุณสมบัติ]
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เฟอร์นิเจอร์ เกวียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ครัวต่างๆ เป็นต้น

รหัสสินค้า
GR-40RM-ファイ16
GR-40RM-ファイ18
GR-40RM-ファイ22
GR-50RM-ファイ16
GR-50RM-ファイ18
GR-50RM-ファイ22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 147.71

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10593016401842

฿ 147.71

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10593018401842

฿ 147.71

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10593022401842

฿ 172.39

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10673516502048

฿ 175.70

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10673518502048

฿ 175.70

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10673522502048

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เมื่อติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ คืออะไร?
ตอบ: แม้จะใช้ล้อ 4 ลูกล้อ ก็สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ได้ 3 จุด จึงมักคูณด้วย 0.8 โดยใช้สูตรดังนี้
ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า ทั้งหมด = น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ต่อหนึ่ง x 4 x 0.8