1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-STC (รหัสสินค้า)

STAINLESS CASTERS

ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-STC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น ทำจากสแตนเลส SUS304 กันสนิมดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อทำจากสแตนเลสทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสนิม
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ทนน้ำ ทนสารเคมีได้ดี และเป็นล้อยางที่กันกระแทกได้ดี
·คุณสามารถเลือก ล้อไนล่อน ทนต่อสารเคมี และทนน้ำมัน ดีเยี่ยม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลากหลาย
·มีผลการทดสอบมากมาย ในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
[การช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ขนส่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ควรปราศจากสนิม ฯลฯ
·สำหรับอุปกรณ์ครัวที่เปียกน้ำได้ง่าย

รหัสสินค้า
SU-STC-65GNU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 655.86

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108535.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม55427058652560-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-STC-65GNU ในชุด ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-STC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SU-STC-100SUN
SU-STC-100TN
SU-STC-100TR
SU-STC-65NM
SU-STC-65TP
SU-STC-75EM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 1,370.27

1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71ไม่มี

฿ 1,742.43

1 ชิ้น 7 วัน 1013080.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71ไม่มี

฿ 2,146.47

1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)9090100328468-68, 69-69, 70-70, 71-71มีจำหน่าย

฿ 517.62

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108535.01 ถึง 80.0070[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันรูกลม55427058652560-ไม่มี

฿ 876.00

1 ชิ้น 7 วัน 108535.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ไม่รูกลม55427058652760-ไม่มี

฿ 622.64

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109335.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม55427058752565-ไม่มี