(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ทำจาก สเตนเลส สเปคมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
SU-KEL-65TP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.23 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-KEL-65TP ในชุด ลูกล้อตาย สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-KEL
รหัสสินค้า |
---|
SU-KEL-100TP |
SU-KEL-100UM |
SU-KEL-65NL |
SU-KEL-65RL |
SU-KEL-75NL |
SU-KEL-75RL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 61 | 100 | 27 | ||
฿ 834.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | ||
฿ 288.16 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | ||
฿ 302.07 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | ||
฿ 330.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | ||
฿ 343.57 | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง