(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกสำหรับส่งกำลังผ่านเพลาแบบมุมฉากและส่งการหมุนด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์ฟันแบบตรง สามารถใช้ในการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูและร่องลิ่มด้วยเครื่องจักรได้
· สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· โมดูล 0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
· มุมความดัน 20° อัตราทด 1:1
· ความแม่นยำของเฟืองอยู่ระหว่าง JISB1704 เกรด 3 ถึง 4 (สินค้าเฟืองที่ผ่านการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: เกรด 4)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
M2S30-5116H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,086.07 | MITER GEARS M2 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 30 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 12.4 | 16 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 16.79 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร | อัตราทด | 1 | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M2S30-5116H ในชุด เฟืองดอกจอกรูกลม, รูกลม + ต๊าป, รูร่องลิ่ม, รูร่องลิ่ม + ต๊าป
รหัสสินค้า |
---|
M1.5S20-2110 |
M1.5S20-2110H |
M1.5S20-2810 |
M3S20#5820H |
M3S20#5825H |
M3S20-4216 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.27 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 20 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 6 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 3 | ||
฿ 500.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 6 | 10 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 3 | ||
฿ 438.32 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 20 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 6.8 | 10 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 10 | ||
฿ 1,195.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.6 | 20 | Class 4 | H8 | 2-M6 | 6×2.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 23 | ||
฿ 1,173.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.6 | 25 | Class 4 | H8 | 2-M6 | 8×3.3 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 23 | ||
฿ 825.24 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 13.6 | 16 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง