(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกสำหรับส่งกำลังผ่านเพลาแบบมุมฉากและส่งการหมุนด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์ฟันแบบตรง นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปรูสกรูหรือร่องลิ่มจำหน่ายด้วย
· สินค้าชุบแข็งด้วยความถี่สูงที่มี "H" ต่อท้ายรหัสสินค้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· เฟืองสำหรับเปลี่ยนมุมเพลา 90° และส่งการหมุนได้อย่างแม่นยำ
· โมดูล 0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
· มุมความดัน 20° อัตราทด 1:2 และ 1:3
· ความละเอียดของเฟืองอยู่ระหว่าง JISB1704 Class 3 ถึง 4 (สินค้าเฟืองที่ผ่านการชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: Class 4)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
B1.5S45-12-N-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,643.11 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10.1 | 13 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B1.5S45-12-N-13 ในชุด เฟืองดอกจอกแบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
B1.5S18#10H |
B1.5S18-8 |
B1.5S18-8H |
B1.5S45-12-N-14 |
B1.5S45-12-P-13 |
B1.5S45-12-P-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | วัสดุ (รายละเอียด) | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 736.08 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 10 | Class 4 | H8 | 2-M4 | 3×1.4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 22.96 | ||
฿ 553.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 3 | H7 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12.5 | ||
฿ 630.49 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | เหล็กกล้า | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 4 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | S45C | 12.5 | ||
฿ 1,643.11 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10.1 | 14 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,522.17 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 10.1 | 13 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 | ||
฿ 1,522.17 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | เหล็กกล้า | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 10.1 | 14 | Class 4 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | S45C | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง