(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS B 1704 เกรด 3 เกลียว เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ แข็งแรงสูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ ร่อง และ แบบมีรูต๊าปเกลียวติดตั้ง โดยตรง วัสดุ S45C
รหัสสินค้า |
---|
M2S30R-5116H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางดัดโค้ง | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,526.24 | MITER GEARS M2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 30 | ความถี่สูง | รูกลม | 12.4 | 16 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 17 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราทด | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มุมดัดโค้ง(องศา) | 35 |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M2S30R-5116H ในชุด เฟืองตอกจอกแบบสมมาตรหมุน
รหัสสินค้า |
---|
M1.5S20R#2812H |
M1.5S20R-2810 |
M1.5S20R-2810H |
M3S20L-5816H |
M3S20R-5816H |
M3S30L-7522H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางดัดโค้ง | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.18 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ความถี่สูง | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 7 | 12 | Class 4 | H8 | ขวา | 2-M4 | 4×1.8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 501.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ไม่ | รูกลม | 7 | 10 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 577.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | ความถี่สูง | รูกลม | 7 | 10 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 1,493.97 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | ความถี่สูง | รูกลม | 14 | 16 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 23 | ||
฿ 1,493.97 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | ความถี่สูง | รูกลม | 14 | 16 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 23 | ||
฿ 2,539.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 30 | ความถี่สูง | รูกลม | 18.6 | 22 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง