1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตอกจอกแบบสมมาตรหมุน (รหัสสินค้า)

MITER GEARS M1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เฟืองตอกจอกแบบสมมาตรหมุน
  • เฟืองตอกจอกแบบสมมาตรหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

JIS B 1704 เกรด 3 เกลียว เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ แข็งแรงสูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ ร่อง และ แบบมีรูต๊าปเกลียวติดตั้ง โดยตรง วัสดุ S45C

รหัสสินค้า
M1S20L*2108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ ทิศทางดัดโค้ง สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 450.17

MITER GEARS M1 1 ชิ้น 3 วัน 10120ไม่รูกลม+ แตะ4.58Class 3H7ซ้าย2-M4ไม่มีผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อุปกรณ์เกลียวหมุน อัตราทด 1 วัสดุ เหล็กกล้า
ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ มุมดัดโค้ง(องศา) 35
วัสดุ (รายละเอียด) S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1S20L*2108 ในชุด เฟืองตอกจอกแบบสมมาตรหมุน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
M1.5S20R#2812H
M1.5S20R-2810
M1.5S20R-2810H
M1S20R-2106
M1S30L*2610H
M1S30L-2610
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ ทิศทางดัดโค้ง สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 717.18

1 ชิ้น 5 วัน 101.520ความถี่สูงรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ712Class 4H8ขวา2-M44×1.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป10

฿ 501.54

1 ชิ้น 6 วัน 101.520ไม่รูกลม710Class 3H7ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 577.73

1 ชิ้น 5 วัน 101.520ความถี่สูงรูกลม710Class 4H8ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 351.14

1 ชิ้น 3 วัน 10120ไม่รูกลม4.56Class 3H7ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต9

฿ 745.00

1 ชิ้น 5 วัน 10130ความถี่สูงรูกลม+ แตะ6.210Class 4H8ซ้าย2-M5ไม่มีผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป9

฿ 452.37

1 ชิ้น 5 วัน 10130ไม่รูกลม6.210Class 3H7ซ้ายไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต9