(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS B 1704 เฟืองบายศรีเกรด 3 โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 อัตราทด 1: 2,1: 3. นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดเฉือนรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ slotted และ slotted โดยตรง วัสดุ S45C
รหัสสินค้า |
---|
B1.5S45R-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางการดัด | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,567.77 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มุม ดัด(องศา) | 35 | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B1.5S45R-12 ในชุด เฟืองดอกจอกเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
B1.5S18L-8H |
B1.5S36R-10 |
B1.5S36R-10-H-11 |
B1.5S45R-12H |
B1S15L*6H |
B1S15L-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางการดัด | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.49 | ||
฿ 1,246.75 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 10 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 11 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,747.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12 | ||
฿ 486.02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม+ แตะ | 6.7 | 6 | Class 4 | H8 | ซ้าย | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 1.17 | ||
฿ 341.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม | 6.7 | 6 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8.17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง