1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกเกลียว (รหัสสินค้า)

KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS

เฟืองดอกจอกเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

JIS B 1704 เฟืองบายศรีเกรด 3 โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 อัตราทด 1: 2,1: 3. นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดเฉือนรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ slotted และ slotted โดยตรง วัสดุ S45C

รหัสสินค้า
B1.5S36R-10-H-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ ทิศทางการดัด สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 1,534.00

KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS 1 ชิ้น 12 วัน 101.5362ไม่รูกลม9.814Class 4H7ขวา--สินค้ามีรูไพล็อต9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เกลียว วัสดุ เหล็กกล้า ฟัน สายดิน ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ มุม ดัด(องศา) 35 วัสดุ (รายละเอียด) S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B1.5S36R-10-H-14 ในชุด เฟืองดอกจอกเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B1.5S18L-8H
B1.5S36R-10
B1.5S36R-10-H-11
B1.5S36R-10-H-15
B1.5S36R-10H
B1.5S45R-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
อัตราทด กระบวนการอบด้วยความร้อน รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความแม่นยำ
(* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา ความเผื่อ ทิศทางการดัด สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 741.60

1 ชิ้น 5 วัน 101.5182ความถี่สูงรูกลม9.88Class 4H8ซ้ายไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต12.49

฿ 1,246.75

1 ชิ้น 5 วัน 101.5362ไม่รูกลม9.810Class 3H7ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต9

฿ 1,534.00

1 ชิ้น 12 วัน 101.5362ไม่รูกลม9.811Class 4H7ขวา--สินค้ามีรูไพล็อต9

฿ 1,534.00

1 ชิ้น 12 วัน 101.5362ไม่รูกลม9.815Class 4H7ขวา--สินค้ามีรูไพล็อต9

฿ 1,369.50

1 ชิ้น 5 วัน 101.5362ความถี่สูงรูกลม9.810Class 4H8ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต9

฿ 1,567.77

1 ชิ้น 5 วัน 101.5453ไม่รูกลม10.112Class 3H7ขวาไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต12