(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SUS304 ผลิตมาเพื่อความความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม โมดูล 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ที่ 2 จุด สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
M1.5SU25-3410 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,732.16 | SUS MITER GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูกลม | 7.5 | 10 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 11.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร | อัตราทด | 1 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 4 | วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1.5SU25-3410 ในชุด SUS เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร
รหัสสินค้า |
---|
M1.5SU20-2810 |
M1.5SU25-3410-H-12 |
M1.5SU25-3410-N-12 |
M1.5SU25-3410-P-12 |
M1.5SU30-3812 |
M1.5SU30-3812-H-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,273.14 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูกลม | 6.8 | 10 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 2,000.79 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูกลม | 7.5 | 12 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 11.5 | ||
฿ 2,236.62 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 7.5 | 12 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 11.5 | ||
฿ 2,103.59 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูกลม+ แตะ | 7.5 | 12 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 11.5 | ||
฿ 2,211.27 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | รูกลม | 9.3 | 12 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.34 | ||
฿ 2,506.80 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 30 | รูกลม | 9.3 | 13 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.34 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง