1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)
  • ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)
  • ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)
  • ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,677.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

ในสีดำ. เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสง

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างบางพร้อมกับไกด์และตัวเครื่องหลักรวมอยู่ด้วย
· ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูงโดยการใช้สเตนเลสสำหรับตัวหลักและร่องโค้งแบบโกธิคสำหรับไกด์
· สามารถเลือกขนาดได้หลากหลาย สามารถเลือกพื้นผิวและสเปคเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
BSB16-25ASH-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วิธีการให้อาหาร ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด แคลมป์ยึด ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) ฟีด พิทช์
(มิลลิเมตร)
สเปค จาระบี

฿ 11,095.54

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมฟีดสกรู1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน-ประแจหกเหลี่ยม0.5 มมทำความสะอาด จาระบี: AFF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด ขั้นตอน แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSB16-25ASH-J ในชุด ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSB16-25AFH
BSB16-25AFH-J
BSB16-25AFH-L
BSB16-25ASH-L
BSB16-25AZ
BSB16-25AZ-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วิธีการให้อาหาร ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด แคลมป์ยึด ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) ฟีด พิทช์
(มิลลิเมตร)
สเปค จาระบี

฿ 9,734.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมฟีดสกรู1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน-ประแจหกเหลี่ยม0.25 มมจาระบี มาตรฐาน

฿ 10,642.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมฟีดสกรู1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน-ประแจหกเหลี่ยม0.25 มมทำความสะอาด จาระบี: AFF

฿ 15,177.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมฟีดสกรู1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน-ประแจหกเหลี่ยม0.25 มมจาระบี สุญญากาศ: Fomblin

฿ 15,630.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมฟีดสกรู1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน-ประแจหกเหลี่ยม0.5 มมจาระบี สุญญากาศ: Fomblin

฿ 11,404.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานบนและล่างมาตรฐาน-0.5 มมจาระบี มาตรฐาน

฿ 12,456.12

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2530.1 ถึง 50ถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์1 ถึง 15252539.2±3.212301.91.11.1ศูนย์มาตรฐานบนและล่างมาตรฐาน-0.5 มมทำความสะอาด จาระบี: AFF