(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจไกด์พร้อมโครงสร้าง แกน XY แบบรวม บางกว่าสเตจแบบรวมแกน XY 18 มม. * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
BSS23-60C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,001.27 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 186.2 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | ด้าน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 0.5mm | จาระบี มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS23-60C1 ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง ชนิดบาง แกน XY (SS)
รหัสสินค้า |
---|
BSS23-100AGP |
BSS23-100AGP-J |
BSS23-100AGP-L |
BSS23-60C1-J |
BSS23-60C1-L |
BSS23-60CFH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,731.02 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 25.1 ถึง 30 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 40 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 33,545.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 25.1 ถึง 30 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 40 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบีสะอาด: AFF | |
฿ 42,615.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 25.1 ถึง 30 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 40 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ศูนย์ | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 1mm | จาระบีสุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 20,619.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 186.2 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | ด้าน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 0.5mm | จาระบีสะอาด: AFF | |
฿ 29,690.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 186.2 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | ด้าน | มาตรฐาน | - | การใช้งานปุ่มบิด | 0.5mm | จาระบีสุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 17,842.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 186.2 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | ด้าน | มาตรฐาน | - | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | 0.25mm | จาระบี มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง