1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้งแบบสลับ ชนิดบาง แกน XY

สเตจไกด์ลูกกลิ้งแบบสลับ ชนิดบาง แกน XY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,997.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นการรวมสเตจแกน XY เข้ากับโครงสร้างไกด์ลูกกลิ้ง
[คุณสมบัติ]
· ความหนาลดลง 18 มม. เมื่อเทียบกับการรวมแกน XY
· นอกจากนี้ยังมีชนิดเคลื่อนไหวแบบหยาบและแบบละเอียดจำหน่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นสเตจ

รหัสสินค้า
B23-40A
B23-40AR
B23-40C
B23-40CR
B23-40D
B23-40DR
B23-60A
B23-60AR
B23-60CR
B23-60D
B23-60DR
B23-80A
B23-80AR
B23-80C
B23-80CR
B23-80D
B23-80DR
B23-100A
B23-100C
B23-100D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ )

฿ 24,997.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน

฿ 26,206.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ศูนย์ขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 24,997.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ด้านมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 24,997.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 61,923.62

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ด้านมาตรฐานฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 61,923.62

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2540409.8±6.5±6.50.570.50.64ด้านขวาและซ้ายฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 25,269.95

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม25.1 ถึง 30606029.4±6.5±6.50.190.130.15ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน

฿ 28,414.41

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม25.1 ถึง 30606029.4±6.5±6.50.190.130.15ศูนย์ขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 25,269.95

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 25606029.4±6.5±6.50.190.130.15ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 63,696.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 25606029.4±6.5±6.50.190.130.15ด้านมาตรฐานฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 63,696.16

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 25606029.4±6.5±6.50.190.130.15ด้านขวาและซ้ายฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 29,960.56

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 25808039.2±12.5±12.50.130.130.11ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน

฿ 33,685.53

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 25808039.2±12.5±12.50.130.130.11ศูนย์ขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 29,960.56

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 25808039.2±12.5±12.50.130.130.11ด้านมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 29,960.56

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 25808039.2±12.5±12.50.130.130.11ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน

฿ 68,951.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 25808039.2±6.5±6.50.130.130.11ด้านมาตรฐานฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 68,951.79

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 25808039.2±6.5±6.50.130.130.11ด้านขวาและซ้ายฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 32,728.52

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 12030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 2510010039.2±12.5±12.50.080.10.08ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน

฿ 32,803.29

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 12030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม20.1 ถึง 2510010039.2±12.5±12.50.080.10.08ด้านมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 72,493.76

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1091 ถึง 12091 ถึง 12030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม20.1 ถึง 2510010039.2±6.5±6.50.080.10.08ด้านมาตรฐานฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 22 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50 แคลมป์ยึด มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5