1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจแบบหางเหยี่ยวแกน Z แนวนอน (B06/B07/BDBHR) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจแบบหางเหยี่ยวแกน Z แนวนอน (B06/B07/BDBHR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,480.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจแกน Z แนวนอนที่ราคาคุ้มค่า
ประกอบด้วยรางแร็คและเฟืองพีเนียน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางตำแหน่งและการถอยออกแบบง่าย เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและกว้าง

รหัสสินค้า
B07-1N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ แกน Z ย้อนกลับ มือจับ คู่ / มือจับ เดียว วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ )

฿ 7,480.81

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10พื้นผิว แนว แกน Zถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มมทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3025256.9±2.526.5ตามแนวนอนมาตรฐานมือจับเดี่ยว-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B07-1N ในชุด สเตจแบบหางเหยี่ยวแกน Z แนวนอน (B06/B07/BDBHR)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B06-13BZR
B06-13Z
B06-13ZR
B07-2N
B07-3N
BDBHR-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ แกน Z ย้อนกลับ มือจับ คู่ / มือจับ เดียว วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ )

฿ 16,632.24

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว41 ถึง 6041 ถึง 60±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ-606019.620--ขวาและซ้ายมือจับเดี่ยวฟีดแบบหยาบ/ละเอียด

฿ 10,984.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว41 ถึง 6041 ถึง 60±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ-606019.620--มาตรฐานมือจับคู่-

฿ 10,984.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10[แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว41 ถึง 6041 ถึง 60±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ-606019.620--ขวาและซ้ายมือจับคู่-

฿ 8,781.70

1 ชิ้น 3 วัน 10พื้นผิว แนว แกน Z26 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 5040409.8±541ตามแนวนอนมาตรฐานมือจับเดี่ยว-

฿ 10,529.09

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พื้นผิว แนว แกน Z41 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ50.1 ถึง 60606014.7±1060ตามแนวนอนมาตรฐานมือจับคู่-

฿ 10,904.03

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10พื้นผิว แนว แกน Zถึง 25ถึง 25ถึง± 10 มมทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 3025259.8±2.526.5ตามแนวนอนมาตรฐานมือจับเดี่ยว-