(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตประเภทนี้มีขั้นตอนที่ติดตั้งราวแร็คและเฟืองปีกนกสร้างการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง และการถอยที่เรียบง่าย
รหัสสินค้า |
---|
B05-11BM |
B05-11NHM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | มือจับ คู่ / มือจับ เดียว | วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,684.32 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 25.1 ถึง 30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | มือจับ เดียว | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | |
฿ 8,105.02 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 25.1 ถึง 30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | มือจับ เดียว | - |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง