(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจแบบเคลื่อนที่เป็นวงโค้ง โดยมีจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งอยู่ที่เส้นตั้งฉากตรงกลางเหนือยอดสเตจ
· สเตจโกนิโอมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูงและความแม่นยำสูง ใช้ลูกกลิ้งสำหรับไกด์นำทาง และเฟืองตัวหนอนสำหรับกลไกการฟีด
· การเบี่ยงเบนของศูนย์กลางการหมุนที่มีความละเอียดสูงที่ 0.01 มม. หรือน้อยกว่า (แกนเดียว)
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับงานที่ต้องมีการทำงานซ้ำ ๆ และบ่อย ๆ
รหัสสินค้า |
---|
B56-60U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,410.69 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 40.1 ถึง 50 | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 50 | 25 | ±10 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 | วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 1 แกน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B56-60U ในชุด ครอสโรลเลอร์โกนิโอมิเตอร์สเตจ (ชนิดเฟืองตัวหนอน)
รหัสสินค้า |
---|
B56-50UR |
B56-50W |
B56-50WR |
B56-60W |
B56-70L |
B56-70LR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | ขวาและซ้าย | |
฿ 44,584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | มาตรฐาน | |
฿ 44,584.52 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 80.1 ถึง 90 | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 15.1 ถึง 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | ขวาและซ้าย | |
฿ 42,410.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 20.1 ถึง 25 | 60 | 60 | 49 | 100 | 25 | ±5 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | มาตรฐาน | |
฿ 49,414.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±7 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | มาตรฐาน | |
฿ 49,414.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม | ล้างอะโนไดซ์ | 25.1 ถึง 30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±7 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ขวาและซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง