(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกการฟีดแบบประกบสำหรับไกด์เคลื่อนที่ เป็นสเตจโกนิโอมิเตอร์ที่คุ้มค่าราคาที่มาพร้อมเฟืองตัวหนอน
[คุณสมบัติ]· มีหลากหลายรูปแบบ
สามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมได้ตามโหลด
(25 × 25 มม., 30 × 30 มม., 40 × 40 มม., 50 × 50 มม., 60 × 60 มม., 80 × 80 มม.)
ติดสเกลเวอร์เนียร์ (การอ่านขั้นต่ำ: 01.°) ที่ด้านข้าง และสามารถเลือกตำแหน่งแคลมป์ได้ทั้งซ้าย/ขวาตามตำแหน่งการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและพัฒนา จิ๊ก อุปกรณ์การผลิต การรวมอุปกรณ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
B54-40LN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,192.73 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | ถึง± 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±10 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 1 แกน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B54-40LN ในชุด สเตจโกนิโอมิเตอร์แบบแบบหางเหยี่ยวแกนเดี่ยว (B54)
รหัสสินค้า |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B54-40LNR |
B54-40U2N |
B54-40U2NR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,947.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 15.1 ถึง 20 | ±10 ถึง 20 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | ขวาและซ้าย | |
฿ 14,608.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ถึง± 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 1 ถึง 15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | มาตรฐาน | |
฿ 14,608.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ถึง± 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 1 ถึง 15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | ขวาและซ้าย | |
฿ 15,774.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | ถึง± 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±10 | ขวาและซ้าย | |
฿ 17,183.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 20.1 ถึง 25 | ±10 ถึง 20 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | มาตรฐาน | |
฿ 15,801.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 20.1 ถึง 25 | ±10 ถึง 20 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | ขวาและซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง