1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจโกนิโอมิเตอร์แบบแบบหางเหยี่ยวแกนเดี่ยว (B54) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,316.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไกการฟีดแบบประกบสำหรับไกด์เคลื่อนที่ เป็นสเตจโกนิโอมิเตอร์ที่คุ้มค่าราคาที่มาพร้อมเฟืองตัวหนอน
[คุณสมบัติ]· มีหลากหลายรูปแบบ
สามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมได้ตามโหลด
(25 × 25 มม., 30 × 30 มม., 40 × 40 มม., 50 × 50 มม., 60 × 60 มม., 80 × 80 มม.)
ติดสเกลเวอร์เนียร์ (การอ่านขั้นต่ำ: 01.°) ที่ด้านข้าง และสามารถเลือกตำแหน่งแคลมป์ได้ทั้งซ้าย/ขวาตามตำแหน่งการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและพัฒนา จิ๊ก อุปกรณ์การผลิต การรวมอุปกรณ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
B54-50L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 19,475.33

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3080.1 ถึง 90ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20505029.48618±8มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 1 แกน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B54-50L ในชุด สเตจโกนิโอมิเตอร์แบบแบบหางเหยี่ยวแกนเดี่ยว (B54)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B54-25UNR
B54-30L
B54-30LR
B54-50LR
B54-50U
B54-50U2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
โกนิโอมิเตอร์ ระยะหมุน ความสูงส่วนแกนกลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 14,947.73

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3015.1 ถึง 20±10 ถึง 20ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15252519.62015±15ขวาและซ้าย

฿ 14,608.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3040.1 ถึง 50ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 1530309.84413±10มาตรฐาน

฿ 14,608.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3040.1 ถึง 50ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 1530309.84413±10ขวาและซ้าย

฿ 19,475.33

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3080.1 ถึง 90ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20505029.48618±8ขวาและซ้าย

฿ 20,413.83

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3060.1 ถึง 70ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20505029.46818±10มาตรฐาน

฿ 17,903.71

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 3040.1 ถึง 50ถึง± 10ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20505029.45018±10มาตรฐาน