(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะจังหวะยาวโดยใช้สไลด์ไกด์[คุณสมบัติ]·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกของหนักการเคลื่อนย้าย / การเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดใหญ่การสลับระบบออปติก
·สามารถปรับจำนวนการเคลื่อนไหวได้โดยเปลี่ยน ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ที่ด้านข้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]·การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และ ส่วนประกอบ ออปติคัล
·การกำหนดตำแหน่งของกระบวนการผลิตการประกอบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์วัด
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 61 ถึง 90 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 61 ถึง 90 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ±30 มม. ถึง | วิธีการให้อาหาร | ลูกบิด ป้อน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลิเนียร์ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 80 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 147 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±64 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 30 |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | วิธีการฟีด (แบบมือจับ) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง