(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บาง มาพร้อมไกด์และบอดี้หลักแบบรวม มีความแข็งแรงสูงและ งานละเอียด สูงโดยใช้ร่องโค้งแบบโกธิกสำหรับ ไกด์
รหัสสินค้า |
---|
BSS16-25CRSH-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,734.96 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ขวาและซ้าย | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.5 มม | ทำความสะอาด จาระบี: AFF |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ขั้นตอน แกน X | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS16-25CRSH-J ในชุด เชิงเส้น บอลไกด์, สเตจ SS ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (BSS/BSL)
รหัสสินค้า |
---|
BSL16-4025ARGP |
BSL16-4025C |
BSL16-4025CGP |
BSS16-25CRSH-L |
BSS16-25CSH |
BSS16-25CSH-J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,149.68 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 26 ถึง 40 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ฟีดสกรู | 15.1 ถึง 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ขวาและซ้าย | - | การทำงานของ ลูกบิด | 1 มม | - | ||
฿ 20,805.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 26 ถึง 40 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | - | |
฿ 20,622.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 26 ถึง 40 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ฟีดสกรู | 15.1 ถึง 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การทำงานของ ลูกบิด | 1 มม | - | |
฿ 14,270.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ขวาและซ้าย | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.5 มม | จาระบี สุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 8,683.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.5 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 9,734.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.5 มม | ทำความสะอาด จาระบี: AFF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง