(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างแบบบาง พร้อมไกด์และบอดี้หลักในตัว ไกด์มีความแข็งแรงและความแม่นยำสูง โดยใช้สแตนเลสสำหรับตัวบอดี้หลัก และร่องโค้งแบบกอธิคสำหรับส่วนไกด์
รหัสสินค้า |
---|
BSS66-50C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,182.13 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 50 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ด้าน | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | XZ | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS66-50C ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน XZ (SS)
รหัสสินค้า |
---|
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40AR |
BSS66-50CR |
BSS66-60A |
BSS66-60AR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,024.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 25,538.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 25,538.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | |
฿ 25,111.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 50 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 20,198.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 25,151.78 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง