1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XZ

สเตจไกด์ลูกกลิ้ง แกน XZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,143.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวมแกน X และแกน Z ของสเตจลูกกลิ้ง 

[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักทำจากอะลูมิเนียม น้ำหนักเบา (แบล็คอโนไดซ์)
· ตำแหน่งฟีดมีตัวเลือกทั้งชนิดติดตั้งตรงกลางและชนิดติดตั้งด้านข้าง

รหัสสินค้า
B61-25AN
B61-25CN
B61-40A
B61-40C
B61-60A
B61-60C
B61-80A
B61-80C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด

฿ 23,143.28

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม25254.9±3.2±3.26.064.654.65ศูนย์

฿ 23,143.28

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ถึง± 10 มมถึง± 10 มม25254.9±3.2±3.26.064.654.65ด้าน

฿ 26,232.83

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม40409.8±6.5±6.50.760.70.7ศูนย์

฿ 26,232.83

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม40409.8±6.5±6.50.760.70.7ด้าน

฿ 28,897.83

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม606019.6±6.5±6.50.240.180.18ศูนย์

฿ 28,897.83

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 605 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม606019.6±6.5±6.50.240.180.18ด้าน

฿ 36,393.92

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม808049±12.5±12.50.10.090.09ศูนย์

฿ 36,414.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม808049±12.5±12.50.10.090.09ด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด XZ วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm