(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจน้ำหนักเบาและความแม่นยำสูงซึ่งทำจากอะลูมิเนียมและไกด์ลูกกลิ้ง
[คุณสมบัติ]
· สเตจไกด์ลูกกลิ้ง ชนิดผสม แกน XY 80 มม. / 100 มม. / 120 มม.
· วัสดุบอดี้เป็นอะลูมิเนียม (แบล็คอโนไดซ์) ทำให้มีน้ำหนักเบา
· ประกอบในแนวตั้งฉาก ภายในระยะ 10 µm จากแกน XY
[การใช้งาน]
· ใช้อะลูมิเนียมเป็นวัสดุบอดี้เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีความแม่นยำสูง จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นสเตจ
รหัสสินค้า |
---|
B21-80B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,234.94 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | ฟีดแบบหยาบ 0.5 มม. ฟีดแบบละเอียด 0.025 มม |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 60 |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B21-80B ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY
รหัสสินค้า |
---|
B21-100BR |
B21-100C |
B21-100CR |
B21-80BR |
B21-80C |
B21-80CR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,249.09 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | ฟีดแบบหยาบ 0.5 มม. ฟีดแบบละเอียด 0.025 มม | ||
฿ 27,730.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0.5mm | |
฿ 27,730.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | ด้าน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | 0.5mm | |
฿ 53,234.94 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | ฟีดแบบหยาบ 0.5 มม. ฟีดแบบละเอียด 0.025 มม | ||
฿ 27,553.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 0.5mm | |
฿ 27,553.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | - | 35.1 ถึง 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | ด้าน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง