1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อโครงโลหะ ชนิดแผ่นเพลท (รหัสสินค้า)

PLATE TYPE CASTERS

ลูกล้อโครงโลหะ ชนิดแผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 862.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อสำหรับท่อ Spacio ชนิด จานตายตัวพร้อมโครงเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกับท่อ โดยใช้ขายึด เช่น จานล้อ หรือฐานล้อ
· โครงเป็นโลหะ
[การใช้งาน]
·สะดวกในการ สร้างโครงสร้าง สำหรับม้านั่งทำงาน ชั้นวางของทำงาน รถเข็นดอลลี่ รางน้ำ ชั้นวาง ฯลฯ

รหัสสินค้า
SK-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,109.62

PLATE TYPE CASTERS 1 ชิ้น 12 วัน ความสำรวม198140.01 ถึง 220.00ไม่200[ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ)1071071389015042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก / โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-150 ในชุด ลูกล้อโครงโลหะ ชนิดแผ่นเพลท

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SK-100NB
SK-130
SK-130VU
SK-150VU
ST-100
ST-100NB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,395.26

1 ชิ้น 7 วัน ความสำรวม13080.01 ถึง 140.00ไม่120ไนล่อน75751107010029

฿ 1,002.19

1 ชิ้น 12 วัน ความสำรวม177140.01 ถึง 220.00ไม่180[ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ)1071071389013038

฿ 2,025.36

1 ชิ้น 11 วัน ความสำรวม177220.01 ถึง 320.00ไม่260ยูรีเทน1071071389013038

฿ 2,253.33

1 ชิ้น 10 วัน ความสำรวม198220.01 ถึง 320.00ไม่300ยูรีเทน1071071389015042

฿ 963.48

1 ชิ้น 5 วัน ยืดหยุ่น13080.01 ถึง 140.00ไม่120[ยางสังเคราะห์] ยาง (สีดำ)7575909010032

฿ 1,562.76

1 ชิ้น 7 วัน ยืดหยุ่น13080.01 ถึง 140.00ไม่120ไนล่อน7575909010029