(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นยึดที่ทนต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยม และป้องกันการสั่นสะเทือน การกระแทก และเสียงรบกวนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· แสดงถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนสูงด้วยบอดี้ที่กะทัดรัด สามารถเลือกจากสินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
· สินค้าในกลุ่มมีหลากหลาย จึงสามารถเลือกประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนและความเสถียรได้
· ผลิตจากยางชนิดพิเศษที่ไม่ทำให้พื้นสกปรก มีความทนทานเป็นเลิศ และทนต่อน้ำมันและโอโซน
· สามารถปรับระดับได้โดยการหมุนประแจขันนัท
· ไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องเนื่องจากการสั่นสะเทือน และสามารถติดตั้งได้ตามความลาดชันของพื้น (±3°)
· เลย์เอาต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม เพราะไม่จำเป็นต้องใช้โบลท์ฐานรอง
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เช่น เครื่องฉีด เครื่องอัด และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
M-10H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ค่า ปรับความสูง L2 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | รูปทรง D1 (φ) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,487.33 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เมลามีน กระบวนการอบสี | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางคลอโรพรีน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-10H ในชุด แท่นยึดสูงชนิด M
รหัสสินค้า |
---|
M-10A-200L |
M-10B |
M-10B-200L |
M-10H-200L |
M-14A |
M-14A-200L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ค่า ปรับความสูง L2 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | รูปทรง D1 (φ) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,218.61 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 3.1 | 200 | 18 | 39 | 12 | 100 | 1550 | 3100 | ||
฿ 1,487.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 100 | 3150 | 6300 | ||
฿ 1,222.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 100 | 3150 | 6300 | ||
฿ 1,243.19 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 | ||
฿ 2,355.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | 6.3 | 120 | 19 | 47 | 16 | 140 | 3100 | 6300 | ||
฿ 1,930.26 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 140 | 6.3 | 200 | 19 | 47 | 16 | 140 | 3100 | 6300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง