1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจลบุช รุ่น S (รหัสสินค้า)

GELBUSH

เจลบุช รุ่น S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลท์เจาะทะลุรุ่นที่ช่วยลดการกลิ้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสำหรับวัตถุน้ำหนักเบาที่เปราะบาง เช่น แผงวงจร

รหัสสินค้า
S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 343.74

฿ 213.12

GELBUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เจลกันสั่นสะเทือน โหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด(N) 7.35 การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์
คุณสมบัติทางกายภาพ มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี ประเภทของการเชื่อมต่อ บูชเจล ความสูง(มิลลิเมตร) 6.5
ค่าคงตัวสปริง(N / mm) 10.59 ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน บูชบูล วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A
ทนทานสารเคมี น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์ ช่วงอุณหภูมิปกติ(°ค) -40:: 200 โหลดไฟฟ้า เหมาะสม(N) 1.96:: 7.35
สี โปร่งแสง เครื่องวัดความถี่ แนะนำ(เฮิร์ตซ์) 60 or more

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S ในชุด เจลบุช รุ่น S