(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉนวนชนิดเจลป้องกันการสั่นสะเทือนซึ่งยึดติดกับวัตถุเป้าหมายโดยใช้โบลท์ที่ด้านบนและด้านล่าง
ต้องตรวจสอบโหลดและจุดสะท้อนของวัตถุก่อนเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาเพื่อความถี่ตามธรรมชาติต่ำ ทำให้สามารถป้องกันวัตถุสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ำได้
· ด้วยการรองรับได้ 4 จุด และสามารถรองรับเครื่องจักรที่มีน้ำหนัก 2.0 ถึง 100.0 กก.
· ทนทานต่อโอโซน รังสียูวี และสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทำให้ใช้งานได้หลากหลาย
· แม้ว่าจะถูกบีบอัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประสิทธิภาพก็ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงน้อย
· ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทันที แม้ว่าจะสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงก็ตาม ไม่ปล่อยก๊าซพิษออกมา แม้จะเผาไหม้ก็ตาม
[การใช้งาน]
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือนระดับไมโครในช่วงความถี่ต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยางป้องกันการสั่นสะเทือนมักพบว่าเป็นปัญหา
· เหมาะสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MN-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด (N) | สกรูการเชื่อมต่อ M | ความสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน | สี | เครื่องวัดความถี่ แนะนำ (เฮิร์ตซ์) | โหลดไฟฟ้า เหมาะสม (N) | สี | เครื่องวัดความถี่ แนะนำ (เฮิร์ตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 945.45 | INSULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 490 | M6 | 22 | 46.74 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN | - | - | 333.2 ~ 490 | โปร่งแสง | 16 ถึง |
กำลังโหลด …
ประเภท | เจลกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน / บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติทางกายภาพ | มาตรฐาน / ความทนทาน / ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต / ทนความร้อน / ทนความเย็น / กันน้ำ / ทนสารเคมี / ความทนโอโซน / ทนแรงกระแทกได้ดี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | ปลายทั้งสอง เกลียว | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | Shore A | ทนทานสารเคมี | น้ำกลั่น / เมทิลแอลกอฮอล์ / กรดไฮโดรคลอริก / เกลือแกง / โซเดียมไฮดรอกไซด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ(°ค) | -40:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MN-10 ในชุด ฉนวนที่ปลายทั้งสองข้างเป็นเกลียวตัวผู้
รหัสสินค้า |
---|
BG-7 |
BG-8 |
MN-3 |
MN-5 |
MN-7 |
シータ-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า เหมาะสมสูงสุด (N) | สกรูการเชื่อมต่อ M | ความสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ประเภทของเจล กันสั่นสะเทือน | สี | เครื่องวัดความถี่ แนะนำ (เฮิร์ตซ์) | โหลดไฟฟ้า เหมาะสม (N) | สี | เครื่องวัดความถี่ แนะนำ (เฮิร์ตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,194.93 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 62.72 | M3 | 23 | 3.70 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท BG | - | - | 31.36~ 62.72 | โปร่งแสง | 14 or more | ||
฿ 1,342.07 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 156.8 | M6 | 23 | 7.92 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท BG | - | - | 58.8~ 156.8 | โปร่งแสง | 14 or more | ||
฿ 945.44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 137.2 | M6 | 22 | 13.13 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN | - | - | 78.4 ~ 137.2 | โปร่งแสง | 17 ถึง | ||
฿ 945.62 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 215.6 | M6 | 22 | 21.75 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN | - | - | 137.2 215.6 ~ | โปร่งแสง | 16 ถึง | ||
฿ 945.44 | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 333.2 | M6 | 22 | 33.71 | [รูปทรง แบบกลม] ประเภท MN | - | - | 215.6 333.2 ~ | โปร่งแสง | 16 ถึง | ||
฿ 845.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.84 | M4 | 13 | 6.17 | [รูปทรง แบบกลม] θประเภท | - | - | 4.9~ 7.84 | โปร่งแสง | 23 or more |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง