(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
· เนื่องจากสินค้ามีขนาดเล็กและมีค่าคงตัวสปริงค่อนข้างมาก จึงสามารถรองรับโหลดได้มาก
· สามารถใช้ได้ไม่เพียงเฉพาะในทิศทางการบีบอัดและแรงเฉือน แต่ยังใช้ได้ในทิศทางเอียงด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สามารถเปลี่ยนความแข็งของยางและคุณภาพของวัสดุได้ตราบเท่าที่มีปริมาณเพียงพอ
[การใช้งาน]
· ปั๊ม โบลเวอร์ เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KB-100-70H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | คุณสมบัติการใช้งาน | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ รองรับการใช้งาน SUS | อุณหภูมิใช้งาน รอบ (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,974.17 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3580 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M16 | 70 | 750 | 62 | ยางธรรมชาติ | 100 | 166 | ไม่มี | Up to 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-100-70H ในชุด ยางกันสั่นสะเทือนชนิดกลม (KA/KB, KA-(45), KA-CR, KA-SUS, RA/RB)
รหัสสินค้า |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
KB-150 |
KB-20 |
KB-20-20H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | คุณสมบัติการใช้งาน | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ รองรับการใช้งาน SUS | อุณหภูมิใช้งาน รอบ (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 41 | 60 | ยางธรรมชาติ | 12 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 160.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M5 | 16 | 25 | 45 | ยางธรรมชาติ | 12 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 2,240.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7700 | มาตรฐาน | ปลายทั้งสอง เกลียว | M16 | 60 | 2160 | 60 | ยางธรรมชาติ | 120 | - | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 3,710.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12700 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M20 | 62 | 3970 | 60 | ยางธรรมชาติ | 150 | 250 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 138.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 15 | 130 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | 49 | ไม่มี | Up to 50 | ||
฿ 130.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98 | มาตรฐาน | แผ่นเพลท เกลียว | M6 | 20 | 78 | 60 | ยางธรรมชาติ | 20 | 49 | ไม่มี | Up to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง