1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือนชนิดกลม (KA/KB, KA-(45), KA-CR, KA-SUS, RA/RB) (รหัสสินค้า)

ANTIVIBRATION RUBBERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
· เนื่องจากสินค้ามีขนาดเล็กและมีค่าคงตัวสปริงค่อนข้างมาก จึงสามารถรองรับโหลดได้มาก
· สามารถใช้ได้ไม่เพียงเฉพาะในทิศทางการบีบอัดและแรงเฉือน แต่ยังใช้ได้ในทิศทางเอียงด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สามารถเปลี่ยนความแข็งของยางและคุณภาพของวัสดุได้ตราบเท่าที่มีปริมาณเพียงพอ
[การใช้งาน]
· ปั๊ม โบลเวอร์ เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
KB-40-33H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
คุณสมบัติการใช้งาน ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ รองรับการใช้งาน SUS อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(℃)

฿ 268.33

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10540มาตรฐานแผ่นเพลท เกลียวM83322060ยางธรรมชาติ4076ไม่มีUp to 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
สี สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KB-40-33H ในชุด ยางกันสั่นสะเทือนชนิดกลม (KA/KB, KA-(45), KA-CR, KA-SUS, RA/RB)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KA-12
KA-12(45)
KA-120
KB-45
KB-45-45H
KB-50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
คุณสมบัติการใช้งาน ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ รองรับการใช้งาน SUS อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(℃)

฿ 74.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1078มาตรฐานปลายทั้งสอง เกลียวM5164160ยางธรรมชาติ12-ไม่มีUp to 50

฿ 160.00

1 ชิ้น 5 วัน 1047มาตรฐานปลายทั้งสอง เกลียวM5162545ยางธรรมชาติ12-ไม่มีUp to 50

฿ 2,240.58

1 ชิ้น 5 วัน 107700มาตรฐานปลายทั้งสอง เกลียวM1660216060ยางธรรมชาติ120-ไม่มีUp to 50

฿ 318.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10830มาตรฐานแผ่นเพลท เกลียวM83429060ยางธรรมชาติ4578ไม่มีUp to 50

฿ 350.75

1 ชิ้น 5 วัน 10650มาตรฐานแผ่นเพลท เกลียวM84517060ยางธรรมชาติ4578ไม่มีUp to 50

฿ 395.11

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101230มาตรฐานแผ่นเพลท เกลียวM102761060ยางธรรมชาติ5093ไม่มีUp to 50