(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงมีค่าคงตัวเกือบเท่ากันในทุกทิศทาง และให้ผลการป้องกันการสั่นสะเทือนที่เสถียรสำหรับการสั่นสะเทือนที่ซับซ้อน
รหัสสินค้า |
---|
RC-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,249.44 | MOUNT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1200 | M12 | 40 | 440 | 42 | 108 | 130 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | คุณสมบัติการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรู แผ่นเพลท ตัวเมีย | ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน | อื่น ๆ | วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ |
สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | Up to 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RC-40 ในชุด ฝาครอบติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
RC-30 |
RC-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง) (N) | สกรูการเชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 590 | M10 | 30 | 390 | 35 | 70 | 90 | ||
฿ 1,786.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1800 | M16 | 50 | 490 | 40 | 145 | 170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง