(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่ของเหลวเช่น น้ำมัน กระจายโดยทั่วไปให้ใช้โดยหงายหน้าการป้องกันน้ำหยดจะไม่ได้ผลเมื่อใช้ในแนวนอนหรือคว่ำหน้าผลิตภัณฑ์นี้มีให้โดยตัวเครื่องหลักเป็นชุด
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ ป้องกันหยดน้ำ ติดอยู่กับ โช้ค FA-1410RB ซีรีส์
[การใช้งาน]
·ซีรี่ส์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสถานที่ที่มี ของไหล ตัดหรือ น้ำมัน กระเด็นเช่น เครื่องมือกล การแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์และกระบวนการบำบัดความร้อน
· โช้ค มาตรฐาน ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติเนื่องจากการบุกรุกของของเหลว
รหัสสินค้า |
---|
FA-1410RB-C-060 |
FWM-1410RBD-C-060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,638.45 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | FA-1410RB-C | ||
฿ 2,638.45 | ACCESSORIES FOR ABSORBER(OP) | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | FWM-1410RBD-C |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง