(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่ของเหลวเช่น น้ำมัน กระจายโดยทั่วไปให้ใช้โดยหงายหน้าการป้องกันน้ำหยดจะไม่ได้ผลเมื่อใช้ในแนวนอนหรือคว่ำหน้าผลิตภัณฑ์นี้มีให้โดยตัวเครื่องหลักเป็นชุด
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแกนลูกสูบจากสภาพแวดล้อมที่สาดของเหลวหรือวัตถุบินจำนวนเล็กน้อย
· ฝาครอบ ป้องกันหยดน้ำ ติดอยู่กับ โช้ค ของ FA-1210M ซีรีส์
· โช้ค มาตรฐาน ช่วยป้องกันการทำงานผิดปกติเนื่องจากการบุกรุกของของเหลว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในสถานที่ที่ ของไหล ตัดหรือ น้ำมัน กระเด็นเช่น เครื่องมือกล การแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์และกระบวนการบำบัดความร้อน
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 17 | บังคับ ตัวเครื่อง | FA-1210MD-C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1210MD-C-060 ในชุด ชิ้นส่วนเสริม [ ฝาครอบ ป้องกันหยดน้ำ ] F □□ -1210M □□ -C-060
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง