(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกที่มีโครงสร้างซึ่งก้านลูกสูบถูกจัดเรียงที่ปลายทั้งสองด้านของกระบอกลม ซึ่งสามารถติดตั้งบนชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาได้
[คุณสมบัติ]
· ยางกันกระแทกนี้มีก้านลูกสูบทั้งสองด้านและทนต่อแรงกระแทกจากทั้งสองด้าน ไม่ทนต่อแรงกระแทกจากทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน
· ถ้าติดตั้งบนชิ้นส่วนของสไลเดอร์ เช่น กระบอกสูบไร้ก้านก็จะไม่จำเป็นต้องมีโช้คซับแรงกระแทกที่ทั้งสองด้าน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดพื้นที่
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งอย่างยิ่งสำหรับการรับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ลิควิดคริสตัล, เหล็กกล้า, รถยนต์, ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FW-2530M-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,246.96 | SOFT ABSORBERS(FW) | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 241 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | โครงสร้างออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 2 |
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 | ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | 2.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FW-2530M-C ในชุด ซีรีส์ FW [สองทิศทาง]
รหัสสินค้า |
---|
FW-1616M-S |
FW-2025M-C |
FW-2025M-S |
FW-2530M-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,917.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | M16 | 16 | 13.7 | 134 | 30 | 2646 | 17.6 | 16 | 235 | ไม่มี | ||
฿ 4,437.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 204 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,335.82 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 170 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | ไม่มี | ||
฿ 5,752.81 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 205 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง