(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้ค ซับแรงกระแทกไฮดรอลิกขนาดเล็กชนิดคงที่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดีและราคาประหยัด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานได้
· สกรูทั้งหมด รวมถึง M8, M10 และ M12 ได้ปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการดูดซับด้วยการแผ่รังสีความร้อนและเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
· โครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
· สินค้านี้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายมาอย่างยาวนานมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
· มีอุปกรณ์เสริมเช่นอะแดปเตอร์มุมเบนและนัทสต็อปเปอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูงโหลดเบา, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยูนิตรองและอื่นๆ
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงที่มีสาเหตุมาจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FA-1005PMB2-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,062.39 | SOFT ABSORBERS(FA) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 39 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | แบบอยู่กับที่ | โครงสร้างออริฟิส | ออริฟิส เดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 1 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.3 |
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) | ±2.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1005PMB2-C ในชุด ซีรีส์ FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210
รหัสสินค้า |
---|
FA-0805SB2-S |
FA-1005PMB1-C |
FA-1005PMB1-S |
FA-1005PMB2-S |
FA-1008PB1-C |
FA-1008PB1-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวภายนอก | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (kgf) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | OD (Ø) | ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที (J / นาที) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 903.31 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | ทองเหลือง | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | ไม่มี | ||
฿ 1,040.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,064.56 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | ไม่มี | ||
฿ 1,041.72 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 32 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | ไม่มี | ||
฿ 1,191.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 53 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,113.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 46 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง