1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (รหัสสินค้า)

SOFT ABSORBERS(FA)
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
    ฿ 903.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกไฮดรอลิกขนาดเล็กชนิดคงที่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดีและราคาประหยัด
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกรุ่นต่างๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานได้
· สกรูทั้งหมด รวมถึง M8, M10 และ M12 ได้ปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการดูดซับด้วยการแผ่รังสีความร้อนและเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
· โครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
· สินค้านี้เป็นรุ่นที่วางจำหน่ายมาอย่างยาวนานมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
· มีอุปกรณ์เสริมเช่นอะแดปเตอร์มุมเบนและนัทสต็อปเปอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการดูดซับแรงกระแทกระหว่างการขนส่งและการประกอบอุปกรณ์ความละเอียดสูงโหลดเบา, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยูนิตรองและอื่นๆ
· ช่วยยืดระยะรอบการซ่อมบำรุงที่มีสาเหตุมาจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วสูง, ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และลดเสียงรบกวนในโรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
FA-1008PB1-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 1,191.81

SOFT ABSORBERS(FA) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M10100.98[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า5377355.88601058.8มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ โครงสร้างออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1 ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3
ระดับการเยื้องแกนเชิงมุมที่ยอมรับได้(องศา) ±2.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1008PB1-C ในชุด ซีรีส์ FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FA-0805SB2-S
FA-1005PMB1-C
FA-1005PMB1-S
FA-1008PB1-S
FA-1008PB2-C
FA-1008PB2-S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวภายนอก สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
มวลเทียบเท่าสูงสุด
(kgf)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
OD
(Ø)
ปริมาณการดูดซับพลังงานสูงสุดต่อนาที
(J / นาที)
ฝาครอบ

฿ 903.31

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105M880.68ทองเหลือง3255884.945822.5ไม่มี

฿ 1,040.65

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105M10100.68[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า3957355.88601041.1มีจำหน่าย

฿ 1,064.56

1 ชิ้น 3 วัน 105M10100.68[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า3257355.88601041.1ไม่มี

฿ 1,113.67

1 ชิ้น 3 วัน 108M10100.98[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า4677355.88601058.8ไม่มี

฿ 1,157.03

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M10101.47[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า53107355.88601058.8มีจำหน่าย

฿ 1,107.24

1 ชิ้น 3 วัน 108M10101.47[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า46107355.88601058.8ไม่มี