(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจาน (สำหรับโหลดเบา)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 90
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 46
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.55 และ 6 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : เหล็กสปริง และ SUS304-CSP
● กระบวนการเตรียมผิว : ผิวมันวาว และ สีเทมเปอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจานชนิดโหลดเบาใช้งานร่วมกับโบลท์เพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
123700323011 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | OD D (Ø) | ID (Ø) | ความสูง t + h (มิลลิเมตร) | สปริง แรง P (N) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความสูง h (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | JIS ที่ ขนาดเกลียว | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.74 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1912.3 | 1.25 | 0.9 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 31.5 | 11 |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | ใช้ ระยะโก่ง | 0.75h (มม.) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123700323011 ในชุด แหวนสปริงจาน (โหลดน้ำหนักเบา)
รหัสสินค้า |
---|
123020123001 |
123020123002 |
123020123003 |
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | OD D (Ø) | ID (Ø) | ความสูง t + h (มิลลิเมตร) | สปริง แรง P (N) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความสูง h (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | JIS ที่ ขนาดเกลียว | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.13 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 8 | 4.2 | 0.55 | 107.8 | 0.3 | 0.25 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 8 | 1 | ||
฿ 22.27 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304-CSP | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 10 | 2 | ||
฿ 9.53 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304-CSP | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 12.5 | 3 | ||
฿ 5.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 14 | 4 | ||
฿ 6.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 16 | 5 | ||
฿ 7.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 18 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง